|
|
06131_ARändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder orange.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4014.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | für Schrauben | D1 | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06131-00040 | A | schwarz | M4 | 17 | 5,5 | 7 |  | | 0,40 € | | 06131-00050 | A | schwarz | M5 | 20 | 6,5 | 8 |  | | 0,43 € | | 06131-00060 | A | schwarz | M6 | 25 | 8 | 10 |  | | 0,56 € | | 06131-00080 | A | schwarz | M8 | 36 | 10 | 13 |  | | 0,70 € | | 06131-00100 | A | schwarz | M10 | 36 | 10 | 17 |  | | 0,67 € | | 06131-01040 | A | orange | M4 | 17 | 5,5 | 7 |  | | 0,40 € | | 06131-01050 | A | orange | M5 | 20 | 6,5 | 8 |  | | 0,43 € | | 06131-01060 | A | orange | M6 | 25 | 8 | 10 |  | | 0,56 € | | 06131-01080 | A | orange | M8 | 36 | 10 | 13 |  | | 0,70 € | | 06131-01100 | A | orange | M10 | 36 | 10 | 17 |  | | 0,67 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|