|
|
06131_BRändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder orange.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4014.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | für Schrauben | D1 | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06131-10040 | B | schwarz | M4 | 17 | 11,5 | 7 |  | | 0,45 € | | 06131-10050 | B | schwarz | M5 | 20 | 15 | 8 |  | | 0,48 € | | 06131-10060 | B | schwarz | M6 | 25 | 18 | 10 |  | | 0,61 € | | 06131-10080 | B | schwarz | M8 | 36 | 23 | 13 |  | | 0,73 € | | 06131-10100 | B | schwarz | M10 | 36 | 23 | 17 |  | | 0,74 € | | 06131-11040 | B | orange | M4 | 17 | 11,5 | 7 |  | | 0,45 € | | 06131-11050 | B | orange | M5 | 20 | 15 | 8 |  | | 0,48 € | | 06131-11060 | B | orange | M6 | 25 | 18 | 10 |  | | 0,61 € | | 06131-11080 | B | orange | M8 | 36 | 23 | 13 |  | | 0,73 € | | 06131-11100 | B | orange | M10 | 36 | 23 | 17 |  | | 0,74 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|