|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl.Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:Form A: ohne Skalierung Form B: mit Markierungsstrich Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6) Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06100-1105 | A | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11051 | A | reinorange RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11052 | A | signalgrün RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11053 | A | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11055 | A | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11056 | A | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-11057 | A | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 4,27 € | | 06100-1206 | A | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12061 | A | reinorange RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12062 | A | signalgrün RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12063 | A | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12065 | A | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12066 | A | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-12067 | A | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 4,47 € | | 06100-1308 | A | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13081 | A | reinorange RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13082 | A | signalgrün RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13083 | A | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13085 | A | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13086 | A | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | | 06100-13087 | A | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 5,28 € | |
|
Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06100-2105 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21051 | B | reinorange RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21052 | B | signalgrün RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21053 | B | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21055 | B | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21056 | B | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-21057 | B | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,05 € | | 06100-2206 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22061 | B | reinorange RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22062 | B | signalgrün RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22063 | B | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22065 | B | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22066 | B | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-22067 | B | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,28 € | | 06100-2308 | B | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23081 | B | reinorange RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23082 | B | signalgrün RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23083 | B | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23085 | B | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23086 | B | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | | 06100-23087 | B | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,16 € | |
|
Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06100-3105 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31051 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31052 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31053 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31055 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31056 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-31057 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,72 € | | 06100-3206 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32061 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32062 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32063 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32065 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32066 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-32067 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 6,01 € | | 06100-3308 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33081 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33082 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33083 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33085 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33086 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | | 06100-33087 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 7,09 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|