norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
06010

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
Form B: mit Stiftloch

- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06010 Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 269 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4HKTCADZub.PreisBestellen
06010-105AAutomatenstahlM52014151287 1,00 €
06010-106AAutomatenstahlM624161814108 1,18 €
06010-108AAutomatenstahlM8302024171210 1,62 €
06010-110AAutomatenstahlM10362830201412 2,45 €
06010-112AAutomatenstahlM12403234241614 3,43 €
06010-1052AEdelstahlM52014151287 2,05 €
06010-1062AEdelstahlM624161814108 2,40 €
06010-1082AEdelstahlM8302024171210 3,20 €
06010-1102AEdelstahlM10362830201412 4,92 €
06010-1122AEdelstahlM12403234241614 6,80 €

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4D5
vorgebohrt
EHKTpassender
Zylinderstift
ISO 2338
CADZub.PreisBestellen
06010-205BAutomatenstahlM52014151,42,512871,5 1,29 €
06010-206BAutomatenstahlM62416181,42,5141081,5 1,52 €
06010-208BAutomatenstahlM83020241,931712102 2,10 €
06010-210BAutomatenstahlM103628302,942014123 3,05 €
06010-212BAutomatenstahlM124032343,942416144 3,98 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66