|
|
06267_KRändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06267-2105 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21055 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21056 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21057 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-2106 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21065 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21066 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-21067 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,23 € | | 06267-2108 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,51 € | | 06267-21085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,51 € | | 06267-21086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,51 € | | 06267-21087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,51 € | | 06267-2208 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,98 € | | 06267-22085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,98 € | | 06267-22086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,98 € | | 06267-22087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,98 € | | 06267-2210 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3,01 € | | 06267-22105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3,01 € | | 06267-22106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3,01 € | | 06267-22107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3,01 € | | 06267-2310 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,63 € | | 06267-23105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,63 € | | 06267-23106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,63 € | | 06267-23107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,63 € | | 06267-2312 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,99 € | | 06267-23125 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,99 € | | 06267-23126 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,99 € | | 06267-23127 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,99 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|