norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
06266_D

Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06266_D Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel 198 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormGrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06266-1105D1M54016,5301310 1,40 €
06266-1106D1M64016,5301310 1,40 €
06266-1108D1M84016,5301314 1,54 €
06266-1208D2M85018351514 1,85 €
06266-1210D2M105018351514 1,87 €
06266-1310D3M106322401714 2,24 €
06266-1312D3M126322401718 2,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66