norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel
06266_K

Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06266_K Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel 605 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06266-2105Kschwarzgrau RAL 70211M54016,5311310 1,53 €
06266-21055Klichtgrau RAL 70351M54016,5311310 1,53 €
06266-21056Kverkehrsrot RAL 30201M54016,5311310 1,53 €
06266-21057Krapsgelb RAL 10211M54016,5311310 1,53 €
06266-2106Kschwarzgrau RAL 70211M64016,5311310 1,53 €
06266-21065Klichtgrau RAL 70351M64016,5311310 1,53 €
06266-21066Kverkehrsrot RAL 30201M64016,5311310 1,53 €
06266-21067Krapsgelb RAL 10211M64016,5311310 1,53 €
06266-2108Kschwarzgrau RAL 70211M84016,5311314 1,73 €
06266-21085Klichtgrau RAL 70351M84016,5311314 1,73 €
06266-21086Kverkehrsrot RAL 30201M84016,5311314 1,73 €
06266-21087Krapsgelb RAL 10211M84016,5311314 1,73 €
06266-2208Kschwarzgrau RAL 70212M85018361514 2,05 €
06266-22085Klichtgrau RAL 70352M85018361514 2,05 €
06266-22086Kverkehrsrot RAL 30202M85018361514 2,05 €
06266-22087Krapsgelb RAL 10212M85018361514 2,05 €
06266-2210Kschwarzgrau RAL 70212M105018361514 2,07 €
06266-22105Klichtgrau RAL 70352M105018361514 2,07 €
06266-22106Kverkehrsrot RAL 30202M105018361514 2,07 €
06266-22107Krapsgelb RAL 10212M105018361514 2,07 €
06266-2310Kschwarzgrau RAL 70213M106322411714 2,50 €
06266-23105Klichtgrau RAL 70353M106322411714 2,50 €
06266-23106Kverkehrsrot RAL 30203M106322411714 2,50 €
06266-23107Krapsgelb RAL 10213M106322411714 2,50 €
06266-2312Kschwarzgrau RAL 70213M126322411718 2,76 €
06266-23125Klichtgrau RAL 70353M126322411718 2,76 €
06266-23126Kverkehrsrot RAL 30203M126322411718 2,76 €
06266-23127Krapsgelb RAL 10213M126322411718 2,76 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66