Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel
06266_H

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06266_H Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel 611 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06266-4106Hschwarzgrau RAL 7021164016,5311310 1,63 €
06266-41065Hlichtgrau RAL 7035164016,5311310 1,63 €
06266-41066Hverkehrsrot RAL 3020164016,5311310 1,63 €
06266-41067Hrapsgelb RAL 1021164016,5311310 1,63 €
06266-4208Hschwarzgrau RAL 7021285018361514 2,24 €
06266-42085Hlichtgrau RAL 7035285018361514 2,24 €
06266-42086Hverkehrsrot RAL 3020285018361514 2,24 €
06266-42087Hrapsgelb RAL 1021285018361514 2,24 €
06266-4310Hschwarzgrau RAL 70213106322411714 3,20 €
06266-43105Hlichtgrau RAL 70353106322411714 3,20 €
06266-43106Hverkehrsrot RAL 30203106322411714 3,20 €
06266-43107Hrapsgelb RAL 10213106322411714 3,20 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66