norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde
06209_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06209_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde 131 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Form

D1LD6D8H3H4CADZub.PreisBestellen
06209-43206X15EdelstahlL3215M6141020 1,35 €
06209-43206X20EdelstahlL3220M6141020 1,42 €
06209-43206X25EdelstahlL3225M6141020 1,43 €
06209-43206X30EdelstahlL3230M6141020 1,44 €
06209-44008X20EdelstahlL4020M8181325 1,91 €
06209-44008X25EdelstahlL4025M8181325 1,93 €
06209-44008X30EdelstahlL4030M8181325 2,11 €
06209-44008X40EdelstahlL4040M8181325 2,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66