norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss
06200

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:gleitgeschliffen, blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06200 Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss 261 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1

D2D6HH3LTT1CADZub.PreisBestellen
06200-106Agleitgeschliffen-3212-2110--- 0,85 €
06200-108Agleitgeschliffen-4014-2613--- 0,94 €
06200-110Agleitgeschliffen-5018-3417--- 1,71 €
06200-112Agleitgeschliffen-6320-4221--- 2,62 €
06200-116Agleitgeschliffen-8025-5225--- 5,13 €
06200-206Bgleitgeschliffen63212-2010--- 1,68 €
06200-208Bgleitgeschliffen84014-2513--- 1,77 €
06200-210Bgleitgeschliffen105018-3217--- 2,52 €
06200-212Bgleitgeschliffen126320-4021--- 3,68 €
06200-216Bgleitgeschliffen168025-5025--- 6,61 €
06200-306Cgleitgeschliffen63212-2010-1215 1,68 €
06200-308Cgleitgeschliffen84014-2513-1518 1,77 €
06200-310Cgleitgeschliffen105018-3217-1821 2,52 €
06200-312Cgleitgeschliffen126320-4021-2225 3,68 €
06200-316Cgleitgeschliffen168025-5025-2832 6,61 €
06200-406DgleitgeschliffenM632126,42010-10- 1,68 €
06200-408DgleitgeschliffenM840148,42513-13- 1,77 €
06200-410DgleitgeschliffenM10501810,53217-16- 2,52 €
06200-412DgleitgeschliffenM126320134021-20- 3,68 €
06200-416DgleitgeschliffenM168025175025-20- 6,61 €
06200-506EgleitgeschliffenM63212-2010-1215 1,68 €
06200-508EgleitgeschliffenM84014-2513-1518 1,77 €
06200-510EgleitgeschliffenM105018-3217-1821 2,52 €
06200-512EgleitgeschliffenM126320-4021-2225 3,68 €
06200-516EgleitgeschliffenM168025-5025-2832 6,61 €
06200-606X15LgleitgeschliffenM63212-20-15-- 4,26 €
06200-606X20LgleitgeschliffenM63212-20-20-- 4,88 €
06200-606X25LgleitgeschliffenM63212-20-25-- 4,93 €
06200-606X30LgleitgeschliffenM63212-20-30-- 4,99 €
06200-608X20LgleitgeschliffenM84014-25-20-- 5,55 €
06200-608X25LgleitgeschliffenM84014-25-25-- 5,63 €
06200-608X30LgleitgeschliffenM84014-25-30-- 5,68 €
06200-608X40LgleitgeschliffenM84014-25-40-- 5,76 €
06200-610X25LgleitgeschliffenM105018-32-25-- 7,45 €
06200-610X30LgleitgeschliffenM105018-32-30-- 7,50 €
06200-610X40LgleitgeschliffenM105018-32-40-- 7,64 €
06200-610X50LgleitgeschliffenM105018-32-50-- 7,76 €
06200-612X30LgleitgeschliffenM126320-40-30-- 8,48 €
06200-612X40LgleitgeschliffenM126320-40-40-- 8,53 €
06200-612X50LgleitgeschliffenM126320-40-50-- 8,61 €
06200-612X60LgleitgeschliffenM126320-40-60-- 8,74 €