Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
06209-01

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung. Werkstoff:Duroplast PF 31.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Vorteile:Verschleißfeste Anlagefläche
Geschlossene Griffkontur
Auf Anfrage:Form H: Buchse mit Sackloch
Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06209-01 Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse 182 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
FormD

D1D2HH2H3TCADZub.PreisBestellen
06209-01-23206StahlKM63213,523139,512 1,39 €
06209-01-24006StahlKM64013,525131012 1,60 €
06209-01-24008StahlKM84013,525131012 1,60 €
06209-01-25008StahlKM8501932171217 2,27 €
06209-01-25010StahlKM10501932171217 2,27 €
06209-01-26310StahlKM10631940201517 2,88 €
06209-01-26312StahlKM12631940201517 2,88 €
06209-01-33206EdelstahlKM63213,523139,512 2,16 €
06209-01-34006EdelstahlKM64013,525131012 2,88 €
06209-01-34008EdelstahlKM84013,525131012 2,88 €
06209-01-35008EdelstahlKM8501932171217 3,71 €
06209-01-35010EdelstahlKM10501932171217 3,71 €
06209-01-36310EdelstahlKM10631940201517 4,43 €
06209-01-36312EdelstahlKM12631940201517 4,43 €

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L, Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
FormD

D1D2HH2H3LCADZub.PreisBestellen
06209-01-43206X10StahlLM63213,523139,510 2,21 €
06209-01-43206X15StahlLM63213,523139,515 2,21 €
06209-01-43206X20StahlLM63213,523139,520 2,27 €
06209-01-43206X25StahlLM63213,523139,525 2,37 €
06209-01-43206X30StahlLM63213,523139,530 2,37 €
06209-01-44008X15StahlLM84013,525131015 2,42 €
06209-01-44008X20StahlLM84013,525131020 2,47 €
06209-01-44008X25StahlLM84013,525131025 2,58 €
06209-01-44008X30StahlLM84013,525131030 2,63 €
06209-01-44008X40StahlLM84013,525131040 2,68 €
06209-01-44008X50StahlLM84013,525131050 2,73 €
06209-01-45010X20StahlLM10501932171220 3,40 €
06209-01-45010X25StahlLM10501932171225 3,55 €
06209-01-45010X30StahlLM10501932171230 3,66 €
06209-01-45010X40StahlLM10501932171240 3,71 €
06209-01-45010X50StahlLM10501932171250 3,76 €
06209-01-45010X60StahlLM10501932171260 3,81 €
06209-01-46312X20StahlLM12631940201520 4,33 €
06209-01-46312X25StahlLM12631940201525 4,38 €
06209-01-46312X30StahlLM12631940201530 4,48 €
06209-01-46312X40StahlLM12631940201540 4,58 €
06209-01-46312X50StahlLM12631940201550 4,69 €
06209-01-46312X60StahlLM12631940201560 4,79 €
06209-01-53206X10EdelstahlLM63213,523139,510 3,24 €
06209-01-53206X15EdelstahlLM63213,523139,515 3,24 €
06209-01-53206X20EdelstahlLM63213,523139,520 3,24 €
06209-01-53206X25EdelstahlLM63213,523139,525 3,40 €
06209-01-53206X30EdelstahlLM63213,523139,530 3,40 €
06209-01-54008X15EdelstahlLM84013,525131015 3,61 €
06209-01-54008X20EdelstahlLM84013,525131020 3,61 €
06209-01-54008X25EdelstahlLM84013,525131025 3,61 €
06209-01-54008X30EdelstahlLM84013,525131030 3,61 €
06209-01-54008X40EdelstahlLM84013,525131040 3,66 €
06209-01-54008X50EdelstahlLM84013,525131050 3,66 €
06209-01-55010X20EdelstahlLM10501932171220 5,10 €
06209-01-55010X25EdelstahlLM10501932171225 5,10 €
06209-01-55010X30EdelstahlLM10501932171230 5,10 €
06209-01-55010X40EdelstahlLM10501932171240 5,10 €
06209-01-55010X50EdelstahlLM10501932171250 5,15 €
06209-01-55010X60EdelstahlLM10501932171260 5,15 €
06209-01-56312X20EdelstahlLM12631940201520 6,80 €
06209-01-56312X25EdelstahlLM12631940201525 6,80 €
06209-01-56312X30EdelstahlLM12631940201530 6,80 €
06209-01-56312X40EdelstahlLM12631940201540 6,95 €
06209-01-56312X50EdelstahlLM12631940201550 6,95 €
06209-01-56312X60EdelstahlLM12631940201560 6,95 €