Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336
06220

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, graphitschwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Gewindebolzen blau passiviert.Anwendung:Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Sicherheit:Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.

Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06220 Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336 170 kB
 Technischer Hinweis ESD 261 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06220-1120824KM84018251314 1,22 €

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
06220-11408124X25LM84018251325 1,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66