norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sterngriffe, Form L mit vorstehende Buchse mit Außengewinde
06210_L

Sterngriffe, Form L mit vorstehende Buchse mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06210_L Sterngriffe, Form L mit vorstehende Buchse mit Außengewinde 151 kB

Zeichnungen

Sterngriffe, Form L mit vorstehende Buchse mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
DD1D2HH2H3LCADZub.PreisBestellen
06210-405X10LStahlM52510179710 1,14 €
06210-405X15LStahlM52510179715 1,14 €
06210-405X20LStahlM52510179720 1,14 €
06210-406X10LStahlM63213,521119,510 1,30 €
06210-406X15LStahlM63213,521119,515 1,30 €
06210-406X20LStahlM63213,521119,520 1,30 €
06210-406X25LStahlM63213,521119,525 1,47 €
06210-406X30LStahlM63213,521119,530 1,47 €
06210-408X15LStahlM84013,525131015 1,52 €
06210-408X20LStahlM84013,525131020 1,57 €
06210-408X25LStahlM84013,525131025 1,63 €
06210-408X30LStahlM84013,525131030 1,69 €
06210-408X40LStahlM84013,525131040 1,74 €
06210-408X50LStahlM84013,525131050 1,85 €
06210-410X20LStahlM10501932171220 1,95 €
06210-410X25LStahlM10501932171225 2,12 €
06210-410X30LStahlM10501932171230 2,29 €
06210-410X40LStahlM10501932171240 2,50 €
06210-410X50LStahlM10501932171250 2,72 €
06210-410X60LStahlM10501932171260 2,77 €
06210-412X20LStahlM12631937181220 2,66 €
06210-412X25LStahlM12631937181225 2,87 €
06210-412X30LStahlM12631937181230 3,09 €
06210-412X40LStahlM12631937181240 3,31 €
06210-412X50LStahlM12631937181250 3,53 €
06210-412X60LStahlM12631937181260 3,74 €
06210-505X10LEdelstahlM52510179710 1,57 €
06210-505X15LEdelstahlM52510179715 1,57 €
06210-505X20LEdelstahlM52510179720 1,57 €
06210-506X10LEdelstahlM63213,521119,510 1,90 €
06210-506X15LEdelstahlM63213,521119,515 1,90 €
06210-506X20LEdelstahlM63213,521119,520 1,90 €
06210-506X25LEdelstahlM63213,521119,525 2,01 €
06210-506X30LEdelstahlM63213,521119,530 2,01 €
06210-508X15LEdelstahlM84013,525131015 2,39 €
06210-508X20LEdelstahlM84013,525131020 2,44 €
06210-508X25LEdelstahlM84013,525131025 2,50 €
06210-508X30LEdelstahlM84013,525131030 2,55 €
06210-508X40LEdelstahlM84013,525131040 2,66 €
06210-508X50LEdelstahlM84013,525131050 2,72 €
06210-510X20LEdelstahlM10501932171220 3,21 €
06210-510X25LEdelstahlM10501932171225 3,25 €
06210-510X30LEdelstahlM10501932171230 3,31 €
06210-510X40LEdelstahlM10501932171240 3,37 €
06210-510X50LEdelstahlM10501932171250 3,42 €
06210-510X60LEdelstahlM10501932171260 3,47 €
06210-512X20LEdelstahlM12631937181220 4,02 €
06210-512X25LEdelstahlM12631937181225 4,13 €
06210-512X30LEdelstahlM12631937181230 4,32 €
06210-512X40LEdelstahlM12631937181240 4,43 €
06210-512X50LEdelstahlM12631937181250 4,56 €
06210-512X60LEdelstahlM12631937181260 4,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66