norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
06275_MFG

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06275_MFG Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff 229 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
Filter
06275-2080X1006275-3080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2080X1206275-3080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2100X1006275-3100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2100X1206275-3100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2125X1206275-3125X1212512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50
06275-2125X1406275-3125X14125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50
06275-2140X1406275-3140X1414014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50
06275-2140X1506275-3140X15140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50
06275-2160X1506275-3160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-2160X1606275-3160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-2200X1806275-3200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-2200X2006275-3200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-2250X2206275-3250X2225022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90
06275-2250X2406275-3250X24250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66