|
|
06277_MDG2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| drehbarer Zylindergriff | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06277-4080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 13,60 € | | 06277-4080X12 | Passbohrung | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 13,60 € | | 06277-4100X10 | Passbohrung | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 15,32 € | | 06277-4100X12 | Passbohrung | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 15,32 € | | 06277-4125X12 | Passbohrung | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 17,76 € | | 06277-4125X14 | Passbohrung | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 17,76 € | | 06277-4160X14 | Passbohrung | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 22,31 € | | 06277-4160X16 | Passbohrung | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 22,31 € | | 06277-4200X18 | Passbohrung | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 31,36 € | | 06277-4200X20 | Passbohrung | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 31,36 € | | 06277-4250X22 | Passbohrung | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 46,33 € | | 06277-4250X26 | Passbohrung | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 46,33 € | | 06277-5080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 14,96 € | | 06277-5080X12 | Passbohrung mit Nut | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 14,96 € | | 06277-5100X10 | Passbohrung mit Nut | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 16,66 € | | 06277-5100X12 | Passbohrung mit Nut | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 16,66 € | | 06277-5125X12 | Passbohrung mit Nut | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 19,23 € | | 06277-5125X14 | Passbohrung mit Nut | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 19,23 € | | 06277-5160X14 | Passbohrung mit Nut | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 23,65 € | | 06277-5160X16 | Passbohrung mit Nut | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 23,65 € | | 06277-5200X18 | Passbohrung mit Nut | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 32,96 € | | 06277-5200X20 | Passbohrung mit Nut | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 32,96 € | | 06277-5250X22 | Passbohrung mit Nut | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 48,30 € | | 06277-5250X26 | Passbohrung mit Nut | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 48,30 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|