norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
06277_OG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06277_OG 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff 259 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
06277-0080X10Passbohrung8010H7241628--  7,69 €
06277-0080X12Passbohrung8012H7241628--  7,69 €
06277-0100X10Passbohrung10010H7261733--  9,28 €
06277-0100X12Passbohrung10012H7261733--  9,28 €
06277-0125X12Passbohrung12512H7311833,5--  10,76 €
06277-0125X14Passbohrung12514H7311833,5--  10,76 €
06277-0160X14Passbohrung16014H7402039--  13,85 €
06277-0160X16Passbohrung16016H7402039--  13,85 €
06277-0200X18Passbohrung20018H7422445--  22,91 €
06277-0200X20Passbohrung20020H7422445--  22,91 €
06277-0250X22Passbohrung25022H7482851--  36,28 €
06277-0250X26Passbohrung25026H7482851--  36,28 €
06277-1080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4  8,98 €
06277-1080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8  8,98 €
06277-1100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4  10,60 €
06277-1100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8  10,60 €
06277-1125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8  12,16 €
06277-1125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3  12,16 €
06277-1160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3  15,32 €
06277-1160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3  15,32 €
06277-1200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8  24,51 €
06277-1200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8  24,51 €
06277-1250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8  38,35 €
06277-1250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3  38,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66