norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
06255

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06255 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff 240 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
D1

D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
Filter
06255-4080X0806255-5080X08808H724,52020163085205134-/2-/9
06255-4080X1006255-5080X108010H724,52020163085205134-/3-/11,4
06255-4100X1006255-5100X109910H7282025,5203893245143-/3-/11,4
06255-4100X1206255-5100X129912H7282025,5203893245143-/4-/13,8
06255-4130X1206255-5130X1212912H73223302155112246250-/4-/13,8
06255-4130X1406255-5130X1412914H73223302155112246250-/5-/16,3
06255-4160X1406255-5160X1415914H74023332266119326257-/5-/16,3
06255-4160X1606255-5160X1615916H74023332266119326257-/5-/18,3
06255-4200X1606255-5200X1619816H751263117,582141328160-/5-/18,3
06255-4200X2006255-5200X2019820H751263117,582141328160-/6-/22,8
06255-4250X2006255-5250X2025220H755,52739,524113163369271-/6-/22,8
06255-4250X2406255-5250X2425224H755,52739,524113163369271-/8-/27,3
06255-4345X2006255-5345X2034620H767,5274224146171329279-/6-/22,8
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66