2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
06255

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06255 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff 256 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
Filter
06255-6130X1206255-7130X1212912H73220512911120595253-/4-/13,8
06255-6130X1406255-7130X1412914H73220512911120595253-/5-/16,3
06255-6160X1406255-7160X1415914H74025653112624715559-/5-/16,3
06255-6160X1606255-7160X1615916H74025653112624715559-/5-/18,3
06255-6200X1606255-7200X1620016H754,527803316028916969-/5-/18,3
06255-6200X2006255-7200X2020020H754,527803316028916969-/6-/22,8
06255-6345X2006255-7345X2034620H767,52714843,514432918080-/6-/22,8
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66