2-Speichenhandräder aus Kunststoff
06255

2-Speichenhandräder aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06255 2-Speichenhandräder aus Kunststoff 247 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D1D2D3HH2L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
06255-0080X08Passbohrung808H724,520162034-- 5,23 €
06255-0080X10Passbohrung8010H724,520162034-- 5,23 €
06255-0100X10Passbohrung9910H72825,5202442-- 6,11 €
06255-0100X12Passbohrung9912H72825,5202442-- 6,11 €
06255-0130X12Passbohrung12912H73230212450-- 7,55 €
06255-0130X14Passbohrung12914H73230212450-- 7,55 €
06255-0160X14Passbohrung15914H74033223257-- 10,72 €
06255-0160X16Passbohrung15916H74033223257-- 10,72 €
06255-0200X16Passbohrung19816H7513117,53260-- 13,90 €
06255-0200X20Passbohrung19820H7513117,53260-- 13,90 €
06255-0250X20Passbohrung25220H755,539,5243671-- 19,02 €
06255-0250X24Passbohrung25224H755,539,5243671-- 19,02 €
06255-0345X20Passbohrung34620H767,542243279-- 43,71 €
06255-1080X08Passbohrung mit Nut808H724,52016203429 6,66 €
06255-1080X10Passbohrung mit Nut8010H724,520162034311,4 6,66 €
06255-1100X10Passbohrung mit Nut9910H72825,5202442311,4 7,51 €
06255-1100X12Passbohrung mit Nut9912H72825,5202442413,8 7,51 €
06255-1130X12Passbohrung mit Nut12912H73230212450413,8 8,98 €
06255-1130X14Passbohrung mit Nut12914H73230212450516,3 8,98 €
06255-1160X14Passbohrung mit Nut15914H74033223257516,3 12,16 €
06255-1160X16Passbohrung mit Nut15916H74033223257518,3 12,16 €
06255-1200X16Passbohrung mit Nut19816H7513117,53260518,3 15,33 €
06255-1200X20Passbohrung mit Nut19820H7513117,53260622,8 15,33 €
06255-1250X20Passbohrung mit Nut25220H755,539,5243671622,8 20,43 €
06255-1250X24Passbohrung mit Nut25224H755,539,5243671827,3 20,43 €
06255-1345X20Passbohrung mit Nut34620H767,542243279622,8 44,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66