norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
06277

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06277 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz 286 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
06277-01080X10Passbohrung8010H7241628-- 8,07 €
06277-01080X12Passbohrung8012H7241628-- 8,07 €
06277-01100X10Passbohrung10010H7261733-- 9,76 €
06277-01100X12Passbohrung10012H7261733-- 9,76 €
06277-01125X12Passbohrung12512H7311833,5-- 11,31 €
06277-01125X14Passbohrung12514H7311833,5-- 11,31 €
06277-01160X14Passbohrung16014H7402039-- 14,52 €
06277-01160X16Passbohrung16016H7402039-- 14,52 €
06277-01200X18Passbohrung20018H7422445-- 24,06 €
06277-01200X20Passbohrung20020H7422445-- 24,06 €
06277-01250X22Passbohrung25022H7482851-- 38,06 €
06277-01250X26Passbohrung25026H7482851-- 38,06 €
06277-11080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4 9,43 €
06277-11080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8 9,43 €
06277-11100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4 11,12 €
06277-11100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8 11,12 €
06277-11125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8 12,76 €
06277-11125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3 12,76 €
06277-11160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3 16,04 €
06277-11160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3 16,04 €
06277-11200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8 25,76 €
06277-11200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8 25,76 €
06277-11250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8 40,24 €
06277-11250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3 40,24 €

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06277-21080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40 11,98 €
06277-21080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40 11,98 €
06277-21100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40 13,68 €
06277-21100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40 13,68 €
06277-21125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50 15,96 €
06277-21125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50 15,96 €
06277-21160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80 21,32 €
06277-21160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80 21,32 €
06277-21200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80 30,89 €
06277-21200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80 30,89 €
06277-21250X22Passbohrung25022H7482851--ø28 x M12 x 90 45,81 €
06277-21250X26Passbohrung25026H7482851--ø28 x M12 x 90 45,81 €
06277-31080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 13,35 €
06277-31080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 13,35 €
06277-31100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 15,04 €
06277-31100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 15,04 €
06277-31125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50 17,43 €
06277-31125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50 17,43 €
06277-31160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 22,86 €
06277-31160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 22,86 €
06277-31200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 32,52 €
06277-31200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 32,52 €
06277-31250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90 47,93 €
06277-31250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90 47,93 €

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06277-41080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40 14,32 €
06277-41080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40 14,32 €
06277-41100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40 16,04 €
06277-41100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40 16,04 €
06277-41125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56 18,66 €
06277-41125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56 18,66 €
06277-41160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80 23,41 €
06277-41160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80 23,41 €
06277-41200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80 32,90 €
06277-41200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80 32,90 €
06277-41250X22Passbohrung25022H7482851--ø31 x M12 x 102 48,62 €
06277-41250X26Passbohrung25026H7482851--ø31 x M12 x 102 48,62 €
06277-51080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 15,75 €
06277-51080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 15,75 €
06277-51100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 17,48 €
06277-51100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 17,48 €
06277-51125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56 20,17 €
06277-51125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56 20,17 €
06277-51160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 24,92 €
06277-51160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 24,92 €
06277-51200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 34,55 €
06277-51200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 34,55 €
06277-51250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102 50,73 €
06277-51250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102 50,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66