norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
06277_MDG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06277_MDG 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff 292 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06277-41080X10ohne Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40 13,93 €
06277-41080X12ohne Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40 13,93 €
06277-41100X10ohne Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40 15,60 €
06277-41100X12ohne Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40 15,60 €
06277-41125X12ohne Nut12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56 18,15 €
06277-41125X14ohne Nut125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56 18,15 €
06277-41160X14ohne Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80 22,77 €
06277-41160X16ohne Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80 22,77 €
06277-41200X18ohne Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80 32,00 €
06277-41200X20ohne Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80 32,00 €
06277-41250X22ohne Nut25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102 47,30 €
06277-41250X26ohne Nut250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102 47,30 €
06277-51080X10mit Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40 15,32 €
06277-51080X12mit Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40 15,32 €
06277-51100X10mit Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40 17,00 €
06277-51100X12mit Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40 17,00 €
06277-51125X12mit Nut12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56 19,62 €
06277-51125X14mit Nut125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56 19,62 €
06277-51160X14mit Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80 24,24 €
06277-51160X16mit Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80 24,24 €
06277-51200X18mit Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80 33,61 €
06277-51200X20mit Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80 33,61 €
06277-51250X22mit Nut25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102 49,35 €
06277-51250X26mit Nut250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102 49,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66