norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
06277_MFG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06277_MFG 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff 293 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06277-21080X10ohne Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40 11,65 €
06277-21080X12ohne Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40 11,65 €
06277-21100X10ohne Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40 13,31 €
06277-21100X12ohne Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40 13,31 €
06277-21125X12ohne Nut12512-311833,54-13,8-ø21 x M8 x 50 15,53 €
06277-21125X14ohne Nut125-14311833,5-5-16,3ø21 x M8 x 50 15,53 €
06277-21160X14ohne Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80 20,74 €
06277-21160X16ohne Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80 20,74 €
06277-21200X18ohne Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80 30,05 €
06277-21200X20ohne Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80 30,05 €
06277-21250X22ohne Nut25022-4828516-24,8-ø28 x M12 x 90 44,56 €
06277-21250X26ohne Nut250-26482851-8-29,3ø28 x M12 x 90 44,56 €
06277-31080X10mit Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40 12,99 €
06277-31080X12mit Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40 12,99 €
06277-31100X10mit Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40 14,63 €
06277-31100X12mit Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40 14,63 €
06277-31125X12mit Nut12512-311833,54-13,8-ø21 x M8 x 50 16,96 €
06277-31125X14mit Nut125-14311833,5-5-16,3ø21 x M8 x 50 16,96 €
06277-31160X14mit Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80 22,24 €
06277-31160X16mit Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80 22,24 €
06277-31200X18mit Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80 31,63 €
06277-31200X20mit Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80 31,63 €
06277-31250X22mit Nut25022-4828516-24,8-ø28 x M12 x 90 46,62 €
06277-31250X26mit Nut250-26482851-8-29,3ø28 x M12 x 90 46,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66