|
|
06360_AGriffstangen Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06360-208X35 | Stahl | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 2,17 € | | 06360-208X50 | Stahl | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 2,17 € | | 06360-208X65 | Stahl | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 2,26 € | | 06360-210X50 | Stahl | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 2,45 € | | 06360-210X65 | Stahl | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 2,48 € | | 06360-210X80 | Stahl | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 2,55 € | | 06360-210X100 | Stahl | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 2,89 € | | 06360-212X65 | Stahl | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 3,04 € | | 06360-212X80 | Stahl | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 3,04 € | | 06360-212X100 | Stahl | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 3,24 € | | 06360-212X125 | Stahl | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 3,34 € | | 06360-214X80 | Stahl | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 3,88 € | | 06360-214X100 | Stahl | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 4,05 € | | 06360-214X125 | Stahl | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 4,14 € | | 06360-214X160 | Stahl | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 4,46 € | | 06360-1208X35 | Edelstahl | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 2,55 € | | 06360-1208X50 | Edelstahl | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 2,66 € | | 06360-1208X65 | Edelstahl | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 2,78 € | | 06360-1210X50 | Edelstahl | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 3,00 € | | 06360-1210X65 | Edelstahl | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 3,25 € | | 06360-1210X80 | Edelstahl | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 3,46 € | | 06360-1210X100 | Edelstahl | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 3,69 € | | 06360-1212X65 | Edelstahl | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 4,14 € | | 06360-1212X80 | Edelstahl | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 4,24 € | | 06360-1212X100 | Edelstahl | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 4,55 € | | 06360-1212X125 | Edelstahl | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 4,82 € | | 06360-1214X80 | Edelstahl | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 5,73 € | | 06360-1214X100 | Edelstahl | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 5,75 € | | 06360-1214X125 | Edelstahl | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 6,41 € | | 06360-1214X160 | Edelstahl | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 7,14 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|