Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
06503

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163.
Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06503 Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar 147 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1ADD2D3HH1H2H3LSWCADZub.PreisBestellen
06503-1110Passbohrung8024101689492213,4100- 26,13 €
06503-1212Passbohrung100281220107,959,42616124- 28,76 €
06503-1314Passbohrung125301426140,583,52815,8153- 32,73 €
06503-1417Passbohrung160341726144,583,53219,6190- 37,01 €
06503-2110Innenvierkant8024-1689492213,410010 27,58 €
06503-2212Innenvierkant10028-20107,959,4261612412 31,00 €
06503-2314Innenvierkant12530-26140,583,52815,815314 34,17 €
06503-2417Innenvierkant16034-26144,583,53219,619017 38,01 €