Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
06505

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06505 Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar 128 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1DD2D3HH1H2H3ALSWCADZub.PreisBestellen
06505-3110Passbohrung24101682602213,480100- 31,00 €
06505-3212Passbohrung28122098722616100124- 38,14 €
06505-3314Passbohrung301426118902815,8125153- 48,15 €
06505-3417Passbohrung341726122903219,6160190- 55,94 €
06505-4110Innenvierkant24-1682602213,48010010 31,40 €
06505-4212Innenvierkant28-209872261610012412 38,93 €
06505-4314Innenvierkant30-26118902815,812515314 49,21 €
06505-4417Innenvierkant34-26122903219,616019017 56,48 €