norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
06480

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung:gestrahlt.Hinweis:Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff
Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06480 Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468 139 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form D, mit drehbarem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form D, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

AD1HH1H2H3SWDurchmesser
Ballengriff
CADZub.PreisBestellen
06480-206X10D63209252204010 +0,216 14,28 €
06480-208X10D802410965244410 +0,220 16,05 €
06480-208X12D802410965244412 +0,220 16,05 €
06480-210X12D1002812065285512 +0,220 16,56 €
06480-210X14D1002812065285514 +0,320 16,56 €
06480-212X14D1253414183345814 +0,325 20,90 €
06480-212X17D1253414183345817 +0,325 20,90 €
06480-216X17D1603715383387017 +0,325 23,19 €
06480-216X19D1603715383387019 +0,325 23,19 €
06480-220X19D20040189105448419 +0,332 33,88 €
06480-220X22D20040189105448422 +0,332 33,88 €

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form F, mit festem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form F, mit festem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

AD1HH1H2H3SWDurchmesser
Ballengriff
CADZub.PreisBestellen
06480-106X10F63209252204010 +0,216 9,79 €
06480-108X10F802410965244410 +0,220 11,08 €
06480-108X12F802410965244412 +0,220 11,08 €
06480-110X12F1002812065285512 +0,220 11,92 €
06480-110X14F1002812065285514 +0,320 11,92 €
06480-112X14F1253414183345814 +0,325 15,78 €
06480-112X17F1253414183345817 +0,325 15,78 €
06480-116X17F1603715383387017 +0,325 20,14 €
06480-116X19F1603715383387019 +0,325 20,14 €
06480-120X19F20040189105448419 +0,332 27,91 €
06480-120X22F20040189105448422 +0,332 27,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66