norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff
06273_MFG

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.
Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06273_MFG Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff 306 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Anzahl der
Speichen
feststehender
Ballengriff
DIN 39 Form E
Filter
06273-2080X1006273-3080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2080X1206273-3080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2100X1006273-3100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2100X1206273-3100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2125X1206273-3125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 64
06273-2125X1406273-3125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 64
06273-2140X1406273-3140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 64
06273-2140X1606273-3140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 64
06273-2160X1406273-3160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2160X1606273-3160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 80
06273-2180X1606273-3180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2180X1806273-3180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 80
06273-2200X1806273-3200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 80
06273-2200X2206273-3200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 80
06273-2250X2206273-3250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 100
06273-2250X2606273-3250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 100
06273-2315X2606273-3315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100
06273-2315X3006273-3315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100
06273-2400X3006273-3400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2400X3406273-3400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 112
06273-2500X3406273-3500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2500X4006273-3500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66