Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
06271_MDG

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.
Ballengriff Stahl.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06271_MDG Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff 284 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerAusführung 1D1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
drehbarer Ballengriff
DIN 98 Form E
CADZub.PreisBestellen
06271-4080X10Passbohrung8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  17,52 €
06271-4080X12Passbohrung8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  17,52 €
06271-4100X10Passbohrung10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  19,48 €
06271-4100X12Passbohrung10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  19,48 €
06271-4125X12Passbohrung12512H7331836--3ø20 x M8 x 67  22,81 €
06271-4125X14Passbohrung12514H7331836--3ø20 x M8 x 67  22,81 €
06271-4140X14Passbohrung14014H7331939--3ø20 x M8 x 67  25,11 €
06271-4140X16Passbohrung14016H7331939--3ø20 x M8 x 67  25,11 €
06271-4160X14Passbohrung16014H7372040--3ø25 x M10 x 83  29,17 €
06271-4160X16Passbohrung16016H7372040--3ø25 x M10 x 83  29,17 €
06271-4180X16Passbohrung18016H7362243--3ø25 x M10 x 83  36,64 €
06271-4180X18Passbohrung18018H7362243--3ø25 x M10 x 83  36,64 €
06271-4200X18Passbohrung20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  38,71 €
06271-4200X22Passbohrung20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  38,71 €
06271-4250X22Passbohrung25022H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  60,28 €
06271-4250X26Passbohrung25026H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  60,28 €
06271-4315X26Passbohrung31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  83,45 €
06271-4315X30Passbohrung31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  83,45 €
06271-4400X30Passbohrung40030H7683863--5ø36 x M16 x 117 142,14 €
06271-4400X34Passbohrung40034H7683863--5ø36 x M16 x 117 142,14 €
06271-4500X34Passbohrung50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 269,57 €
06271-4500X40Passbohrung50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 269,57 €
06271-5080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  18,63 €
06271-5080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  18,63 €
06271-5100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  20,70 €
06271-5100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  20,70 €
06271-5125X12Passbohrung mit Nut12512H7331836413,83ø20 x M8 x 67  24,01 €
06271-5125X14Passbohrung mit Nut12514H7331836516,33ø20 x M8 x 67  24,01 €
06271-5140X14Passbohrung mit Nut14014H7331939516,33ø20 x M8 x 67  26,36 €
06271-5140X16Passbohrung mit Nut14016H7331939518,33ø20 x M8 x 67  26,36 €
06271-5160X14Passbohrung mit Nut16014H7372040516,33ø25 x M10 x 83  30,40 €
06271-5160X16Passbohrung mit Nut16016H7372040518,33ø25 x M10 x 83  30,40 €
06271-5180X16Passbohrung mit Nut18016H7362243518,33ø25 x M10 x 83  37,86 €
06271-5180X18Passbohrung mit Nut18018H7362243620,83ø25 x M10 x 83  37,86 €
06271-5200X18Passbohrung mit Nut20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  40,18 €
06271-5200X22Passbohrung mit Nut20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  40,18 €
06271-5250X22Passbohrung mit Nut25022H7462850624,85ø32 x M12 x 105,5  62,00 €
06271-5250X26Passbohrung mit Nut25026H7462850829,35ø32 x M12 x 105,5  62,00 €
06271-5315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  85,77 €
06271-5315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  85,77 €
06271-5400X30Passbohrung mit Nut40030H7683863833,35ø36 x M16 x 117 144,60 €
06271-5400X34Passbohrung mit Nut40034H76838631037,35ø36 x M16 x 117 144,60 €
06271-5500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 273,26 €
06271-5500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 273,26 €