norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
06271_MFG

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.
Ballengriff Stahl.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06271_MFG Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff 281 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
D1

D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
feststehender
Ballengriff
DIN 39 Form E
Filter
06271-2080X1006271-3080X108010H7251629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7251629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7331836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7331836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7331939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7331939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7372040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7372040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7462850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7462850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7543356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7543356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7683863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7683863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7794572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7794572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66