Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
06271_MFG

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.
Ballengriff Stahl.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06271_MFG Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff 281 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerAusführung 1D1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
feststehender Ballengriff
DIN 39 Form E
CADZub.PreisBestellen
06271-2080X10Passbohrung8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  13,97 €
06271-2080X12Passbohrung8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  13,97 €
06271-2100X10Passbohrung10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  15,93 €
06271-2100X12Passbohrung10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  15,93 €
06271-2125X12Passbohrung12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  19,38 €
06271-2125X14Passbohrung12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  19,38 €
06271-2140X14Passbohrung14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  21,68 €
06271-2140X16Passbohrung14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  21,68 €
06271-2160X14Passbohrung16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  25,48 €
06271-2160X16Passbohrung16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  25,48 €
06271-2180X16Passbohrung18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  32,96 €
06271-2180X18Passbohrung18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  32,96 €
06271-2200X18Passbohrung20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  35,17 €
06271-2200X22Passbohrung20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  35,17 €
06271-2250X22Passbohrung25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  56,13 €
06271-2250X26Passbohrung25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  56,13 €
06271-2315X26Passbohrung31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  79,77 €
06271-2315X30Passbohrung31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  79,77 €
06271-2400X30Passbohrung40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 138,46 €
06271-2400X34Passbohrung40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 138,46 €
06271-2500X34Passbohrung50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 265,91 €
06271-2500X40Passbohrung50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 265,91 €
06271-3080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  15,08 €
06271-3080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  15,08 €
06271-3100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  17,15 €
06271-3100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  17,15 €
06271-3125X12Passbohrung mit Nut12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  20,59 €
06271-3125X14Passbohrung mit Nut12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  20,59 €
06271-3140X14Passbohrung mit Nut14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  22,91 €
06271-3140X16Passbohrung mit Nut14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  22,91 €
06271-3160X14Passbohrung mit Nut16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  26,72 €
06271-3160X16Passbohrung mit Nut16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  26,72 €
06271-3180X16Passbohrung mit Nut18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  34,31 €
06271-3180X18Passbohrung mit Nut18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  34,31 €
06271-3200X18Passbohrung mit Nut20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  36,52 €
06271-3200X22Passbohrung mit Nut20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  36,52 €
06271-3250X22Passbohrung mit Nut25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  57,84 €
06271-3250X26Passbohrung mit Nut25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  57,84 €
06271-3315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  81,23 €
06271-3315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  81,23 €
06271-3400X30Passbohrung mit Nut40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 140,93 €
06271-3400X34Passbohrung mit Nut40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 140,93 €
06271-3500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 269,57 €
06271-3500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 269,57 €