norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Konusgriffe mit Außengewinde, Form F
06320_F

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06320_F Konusgriffe mit Außengewinde, Form F 89,7 kB

Zeichnungen

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD

D1D4H2LL1CADZub.PreisBestellen
06320-306FM61715261845 0,99 €
06320-308FM82318381261 1,51 €
06320-310FM102921422071 1,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66