norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Form H: ohne Querbohrung
Form M: mit Querbohrung und Gewindestift
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06268 Rändelräder mit Griff 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelräder mit Griff

Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeDD1D2D3HH1H2L1TFilter
06268-2106ΔH16H84016,5103113161510
06268-2206ΔH26H850181036151618,510
06268-2308ΔH38H86322104117162514

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeDD1D2D3D4HH1H2H3LTFilter
06268-1106ΔM16H84016,510M43113165,5-10
06268-1206ΔM26H8501810M43615165,5-10
06268-1308ΔM38H8632210M44117168-14
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66