norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06275 Scheibenhandräder aus Aluminium 266 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder aus Aluminium
Scheibenhandräder aus Aluminium

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
CADZub.PreisBestellen
06275-01080X10ohne Nut8010-2616313-11,4- 7,27 €
06275-01080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8 7,27 €
06275-01100X10ohne Nut10010-3117343-11,4- 8,55 €
06275-01100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8 8,55 €
06275-01125X12ohne Nut12512-3018374-13,8- 10,96 €
06275-01125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3 10,96 €
06275-01140X14ohne Nut14014-3419345-16,3- 12,79 €
06275-01140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3 12,79 €
06275-01160X15ohne Nut16015-4020405-17,3- 17,58 €
06275-01160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3 17,58 €
06275-01200X18ohne Nut20018-5024466-20,8- 22,48 €
06275-01200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8 22,48 €
06275-01250X22ohne Nut25022-5028496-24,8- 40,29 €
06275-01250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3 40,29 €
06275-11080X10mit Nut8010-2616313-11,4- 8,58 €
06275-11080X12mit Nut80-12261631-4-13,8 8,58 €
06275-11100X10mit Nut10010-3117343-11,4- 9,89 €
06275-11100X12mit Nut100-12311734-4-13,8 9,89 €
06275-11125X12mit Nut12512-3018374-13,8- 12,38 €
06275-11125X14mit Nut125-14301837-5-16,3 12,38 €
06275-11140X14mit Nut14014-3419345-16,3- 14,21 €
06275-11140X15mit Nut140-15341934-5-17,3 14,21 €
06275-11160X15mit Nut16015-4020405-17,3- 19,04 €
06275-11160X16mit Nut160-16402040-5-18,3 19,04 €
06275-11200X18mit Nut20018-5024466-20,8- 24,03 €
06275-11200X20mit Nut200-20502446-6-22,8 24,03 €
06275-11250X22mit Nut25022-5028496-24,8- 42,27 €
06275-11250X24mit Nut250-24502849-8-27,3 42,27 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06275-21080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 11,09 €
06275-21080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 11,09 €
06275-21100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 12,38 €
06275-21100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 12,38 €
06275-21125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50 15,49 €
06275-21125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50 15,49 €
06275-21140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50 17,32 €
06275-21140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50 17,32 €
06275-21160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 24,19 €
06275-21160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 24,19 €
06275-21200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 29,07 €
06275-21200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 29,07 €
06275-21250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90 47,76 €
06275-21250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90 47,76 €
06275-31080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 12,41 €
06275-31080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 12,41 €
06275-31100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 13,69 €
06275-31100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 13,69 €
06275-31125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50 16,90 €
06275-31125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50 16,90 €
06275-31140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50 18,68 €
06275-31140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50 18,68 €
06275-31160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 25,68 €
06275-31160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 25,68 €
06275-31200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 30,66 €
06275-31200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 30,66 €
06275-31250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90 49,90 €
06275-31250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90 49,90 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06275-41080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 14,73 €
06275-41080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 14,73 €
06275-41100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 16,00 €
06275-41100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 16,00 €
06275-41125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56 19,59 €
06275-41125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56 19,59 €
06275-41140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56 21,34 €
06275-41140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56 21,34 €
06275-41160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 27,70 €
06275-41160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 27,70 €
06275-41200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 32,66 €
06275-41200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 32,66 €
06275-41250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102 52,56 €
06275-41250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102 52,56 €
06275-51080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 16,03 €
06275-51080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 16,03 €
06275-51100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 17,32 €
06275-51100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 17,32 €
06275-51125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56 20,95 €
06275-51125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56 20,95 €
06275-51140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56 22,73 €
06275-51140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56 22,73 €
06275-51160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 29,15 €
06275-51160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 29,15 €
06275-51200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 34,30 €
06275-51200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 34,30 €
06275-51250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102 54,70 €
06275-51250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102 54,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66