norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
06275_MDG

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06275_MDG Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff 296 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06275-41080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 14,73 €
06275-41080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 14,73 €
06275-41100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 16,00 €
06275-41100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 16,00 €
06275-41125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56 19,59 €
06275-41125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56 19,59 €
06275-41140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56 21,34 €
06275-41140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56 21,34 €
06275-41160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 27,70 €
06275-41160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 27,70 €
06275-41200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 32,66 €
06275-41200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 32,66 €
06275-41250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102 52,56 €
06275-41250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102 52,56 €
06275-51080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40 16,03 €
06275-51080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40 16,03 €
06275-51100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40 17,32 €
06275-51100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40 17,32 €
06275-51125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56 20,95 €
06275-51125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56 20,95 €
06275-51140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56 22,73 €
06275-51140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56 22,73 €
06275-51160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80 29,15 €
06275-51160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80 29,15 €
06275-51200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80 34,30 €
06275-51200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80 34,30 €
06275-51250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102 54,70 €
06275-51250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102 54,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66