norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
06275_OG

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06275_OG Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff 353 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
CADZub.PreisBestellen
06275-01080X10ohne Nut8010-2616313-11,4- 7,27 €
06275-01080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8 7,27 €
06275-01100X10ohne Nut10010-3117343-11,4- 8,55 €
06275-01100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8 8,55 €
06275-01125X12ohne Nut12512-3018374-13,8- 10,96 €
06275-01125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3 10,96 €
06275-01140X14ohne Nut14014-3419345-16,3- 12,79 €
06275-01140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3 12,79 €
06275-01160X15ohne Nut16015-4020405-17,3- 17,58 €
06275-01160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3 17,58 €
06275-01200X18ohne Nut20018-5024466-20,8- 22,48 €
06275-01200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8 22,48 €
06275-01250X22ohne Nut25022-5028496-24,8- 40,29 €
06275-01250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3 40,29 €
06275-11080X10mit Nut8010-2616313-11,4- 8,58 €
06275-11080X12mit Nut80-12261631-4-13,8 8,58 €
06275-11100X10mit Nut10010-3117343-11,4- 9,89 €
06275-11100X12mit Nut100-12311734-4-13,8 9,89 €
06275-11125X12mit Nut12512-3018374-13,8- 12,38 €
06275-11125X14mit Nut125-14301837-5-16,3 12,38 €
06275-11140X14mit Nut14014-3419345-16,3- 14,21 €
06275-11140X15mit Nut140-15341934-5-17,3 14,21 €
06275-11160X15mit Nut16015-4020405-17,3- 19,04 €
06275-11160X16mit Nut160-16402040-5-18,3 19,04 €
06275-11200X18mit Nut20018-5024466-20,8- 24,03 €
06275-11200X20mit Nut200-20502446-6-22,8 24,03 €
06275-11250X22mit Nut25022-5028496-24,8- 42,27 €
06275-11250X24mit Nut250-24502849-8-27,3 42,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66