norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
06287

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Zeichnungshinweis:
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06287 Scheibenhandräder mit drehbarem Griff 161 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-0100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  17,49 €
06287-0125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  22,10 €
06287-0140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  25,55 €
06287-0160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  32,14 €

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-1100X10PassbohrungE10010H8222079M6299829,5193954,7  18,10 €
06287-1125X12PassbohrungE12512H82621101M6349834244654,7  22,66 €
06287-1140X14PassbohrungE14014H83025110M83912838,5275282,2  26,11 €
06287-1160X16PassbohrungE16016H83330128M84312841,330,15782,2  33,73 €
06287-1160X18PassbohrungE16018H83330128M84312841,330,15782,2  33,73 €

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-2100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  24,94 €
06287-2125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  28,25 €
06287-2140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  32,14 €
06287-2160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  37,75 €

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-3100X10PassbohrungE10010H7222079M6299829,5193954,7  34,91 €
06287-3125X12PassbohrungE12512H72621101M6349834244654,7  38,42 €
06287-3140X14PassbohrungE14014H73025110M83912838,5275282,2  42,84 €
06287-3160X16PassbohrungE16016H73330128M84312841,330,15782,2  49,00 €
06287-3160X18PassbohrungE16018H73330128M84312841,330,15782,2  49,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66