norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt
06287_D

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06287_D Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt 183 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-2100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  24,26 €
06287-2125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  27,48 €
06287-2140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  31,26 €
06287-2160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  36,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66