norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Zeichnungshinweis:
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06288 Scheibenhandräder ohne Griff 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder ohne Griff

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-0100X06vorgebohrtD100622202912829,51939  13,43 €
06288-0125X08vorgebohrtD1258262134158342446  16,99 €
06288-0140X08vorgebohrtD140830253916838,52752  19,65 €
06288-0160X10vorgebohrtD1601033304320841,330,157  25,73 €

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-1100X10PassbohrungE10010H8222029829,51939  13,91 €
06288-1125X12PassbohrungE12512H82621348342446  17,42 €
06288-1140X14PassbohrungE14014H8302539838,52752  20,08 €
06288-1160X16PassbohrungE16016H8333043841,330,157  26,96 €
06288-1160X18PassbohrungE16018H8333043841,330,157  26,96 €

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-2100X06vorgebohrtD100622202912829,51939  16,63 €
06288-2125X08vorgebohrtD1258262134158342446  18,84 €
06288-2140X08vorgebohrtD140830253916838,52752  21,42 €
06288-2160X10vorgebohrtD1601033304320841,330,157  27,96 €

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-3100X10PassbohrungE10010H7222029829,51939  23,27 €
06288-3125X12PassbohrungE12512H72621348342446  25,62 €
06288-3140X14PassbohrungE14014H7302539838,52752  28,57 €
06288-3160X16PassbohrungE16016H7333043841,330,157  36,33 €
06288-3160X18PassbohrungE16018H7333043841,330,157  36,33 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66