norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung
06288_E

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06288_E Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung 168 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAusführung

GrößeDD1D2D3D4H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-3100X10Emit Passbohrung110010 H7292220829,51939  22,64 €
06288-3125X12Emit Passbohrung212512 H73426218342446  24,92 €
06288-3140X14Emit Passbohrung314014 H7393025838,52752  27,79 €
06288-3160X16Emit Passbohrung416016 H7433330841,330,157  35,34 €
06288-3160X18Emit Passbohrung416018 H7433330841,330,157  35,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66