norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form D, vorgebohrt
06288_D

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form D, vorgebohrt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06288_D Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form D, vorgebohrt 117 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

GrößeDD2D3D4D5HH2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-0100X06Dvorgebohrt1100292220612829,51939  13,06 €
06288-0125X08Dvorgebohrt21253426218158342446  16,53 €
06288-0140X08Dvorgebohrt3140393025816838,52752  19,11 €
06288-0160X10Dvorgebohrt41604333301020841,330,157  25,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66