norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff 
selbsttätig rückschwenkend
06328-01

Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch das selbsttätige Rückschwenken werden Störkonturen vermieden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff:Griff Thermoplast.
Achse Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Vorteile:Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen
Verschiedene Gewindegrößen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06328-01 Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend 228 kB

Zeichnungen

Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff 
selbsttätig rückschwenkend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 23,74 €
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 24,85 €
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 24,94 €
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 25,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66