norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
06328

Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06328 Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend 173 kB

Zeichnungen

Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1DD1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
06328-10484,3M413132,514,53538474,5 23,74 €
06328-205105,3M516163,5184447,5584,5 24,85 €
06328-30612,56,5M620204,522,55558,571,56 24,94 €
06328-408169M825265,52970,58298,56,5 25,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66