norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zylindergriffe Kunststoff 
drehbar
06325-01

Zylindergriffe Kunststoff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Werkstoff:Griff Thermoplast.
Achse Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Vorteile:Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06325-01 Zylindergriffe Kunststoff drehbar 124 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zylindergriffe Kunststoff 
drehbar

Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeD

D1D2L1L2TSWCADZub.PreisBestellen
06325-01-1104Innengewinde1M414940588 1,75 €
06325-01-1205Innengewinde2M5161149,15,11010 1,91 €
06325-01-1306Innengewinde3M6201461,46,41212 2,10 €
06325-01-1408Innengewinde4M8251882,512,51615 2,58 €

Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeD

D1D2LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
06325-01-104Außengewinde1M414964058 1,75 €
06325-01-205Außengewinde2M516117,549,15,110 1,91 €
06325-01-306Außengewinde3M62014961,46,412 2,10 €
06325-01-408Außengewinde4M825181282,512,515 2,58 €