norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zylindergriffe Kunststoff 
umlegbar
06326-01

Zylindergriffe Kunststoff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff:Griff Thermoplast.
Achse Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.Vorteile:Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Vermeidung von Störkonturen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06326-01 Zylindergriffe Kunststoff umlegbar 235 kB

Zeichnungen

Zylindergriffe Kunststoff 
umlegbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
06326-01-104184,3M414132,514,53540474,5 13,19 €
06326-01-2052105,3M516163,5184449584,5 14,41 €
06326-01-306312,56,5M620204,522,55559,571,56 16,52 €
06326-01-4084169M825265,5297083986,5 18,98 €