norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl, verzinkt oder Edelstahl blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06318 Konusgriffe drehbar 101 kB

Zeichnungen

Konusgriffe drehbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D4LL1L2CADZub.PreisBestellen
06318-0618StahlM618151140,516 3,29 €
06318-0823StahlM823191365,524 4,25 €
06318-1028StahlM1028221490,532 5,58 €
06318-10618EdelstahlM618151140,516 6,86 €
06318-10823EdelstahlM823191365,524 7,43 €
06318-11028EdelstahlM1028221490,532 7,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66