norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Innengewinde
06410

Klemmhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06410 Klemmhebel mit Innengewinde 203 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
silber-metallic
Größe
 
XTD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähne-
zahl
Filter
06410-104106410-10431M4910131410,524,541532,535,5394616
06410-105106410-10531M5910131410,524,541532,535,5394616
06410-106106410-10631M6910131410,524,541532,535,5394616
06410-206106410-20632M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06410-208106410-20832M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06410-308106410-30833M8141621221737102357,561,5799022
06410-310106410-31033M10141621221737102357,561,5799022
06410-410106410-41034M10171925261942,5102667729510824
06410-412106410-41234M12171925261942,5102667729510824
06410-512106410-51235M122323303122491232798411012626
06410-516106410-51635M162323303122491232798411012626
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66