norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06411

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06411 Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 193 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
silber-metallic
Größe
 
XTD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähne-
zahl
Filter
06411-104106411-10431M4910131410,524,541532,535,5394616
06411-105106411-10531M5910131410,524,541532,535,5394616
06411-106106411-10631M6910131410,524,541532,535,5394616
06411-206106411-20632M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-208106411-20832M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-308106411-30833M8141621221737102357,561,5799022
06411-310106411-31033M10141621221737102357,561,5799022
06411-410106411-41034M10171925261942,5102667729510824
06411-412106411-41234M12171925261942,5102667729510824
06411-512106411-51235M122323303122491232798411012626
06411-516106411-51635M162323303122491232798411012626
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66