norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06431

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06431 Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 251 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06431-1051X10schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
06431-1051X15schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
06431-1051X20schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
06431-1051X25schwarz seidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
06431-1061X10schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
06431-1061X15schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
06431-1061X20schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
06431-1061X25schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
06431-1061X30schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
06431-1061X40schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461640 6,72 €
06431-1061X50schwarz seidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461650 6,72 €
06431-2061X15schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,72 €
06431-2061X20schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2061X25schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2061X30schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2061X40schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2061X50schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2061X60schwarz seidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-2081X15schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,72 €
06431-2081X20schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2081X25schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2081X30schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2081X40schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2081X50schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2081X60schwarz seidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-2101X20schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2101X25schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2101X30schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2101X40schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2101X50schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2101X60schwarz seidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-3081X20schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902220 8,86 €
06431-3081X25schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902225 8,86 €
06431-3081X30schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902230 8,86 €
06431-3081X40schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902240 9,46 €
06431-3081X50schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902250 9,46 €
06431-3081X60schwarz seidenmatt3M81621221737102357,561,579902260 9,46 €
06431-3101X20schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902220 8,86 €
06431-3101X25schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902225 8,86 €
06431-3101X30schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902230 8,86 €
06431-3101X40schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902240 9,46 €
06431-3101X50schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902250 9,46 €
06431-3101X60schwarz seidenmatt3M101621221737102357,561,579902260 9,46 €
06431-4121X25schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082425 11,44 €
06431-4121X30schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082430 11,44 €
06431-4121X40schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082440 12,18 €
06431-4121X50schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082450 12,18 €
06431-4121X60schwarz seidenmatt4M121925261942,510266772951082460 12,18 €
06431-5161X30schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262630 14,59 €
06431-5161X40schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262640 15,86 €
06431-5161X50schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262650 15,86 €
06431-5161X60schwarz seidenmatt5M162330312249123279841101262660 15,86 €
06431-1053X10silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
06431-1053X15silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
06431-1053X20silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
06431-1053X25silber-metallic1M510131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
06431-1063X10silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
06431-1063X15silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
06431-1063X20silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
06431-1063X25silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
06431-1063X30silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
06431-1063X40silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461640 6,72 €
06431-1063X50silber-metallic1M610131410,524,541532,535,539461650 6,72 €
06431-2063X15silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,72 €
06431-2063X20silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2063X25silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2063X30silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2063X40silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2063X50silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2063X60silber-metallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-2083X15silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,72 €
06431-2083X20silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2083X25silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2083X30silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2083X40silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2083X50silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2083X60silber-metallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-2103X20silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,72 €
06431-2103X25silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,72 €
06431-2103X30silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,72 €
06431-2103X40silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,28 €
06431-2103X50silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,28 €
06431-2103X60silber-metallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,28 €
06431-3083X20silber-metallic3M81621221737102357,561,579902220 8,86 €
06431-3083X25silber-metallic3M81621221737102357,561,579902225 8,86 €
06431-3083X30silber-metallic3M81621221737102357,561,579902230 8,86 €
06431-3083X40silber-metallic3M81621221737102357,561,579902240 9,46 €
06431-3083X50silber-metallic3M81621221737102357,561,579902250 9,46 €
06431-3083X60silber-metallic3M81621221737102357,561,579902260 9,46 €
06431-3103X20silber-metallic3M101621221737102357,561,579902220 8,86 €
06431-3103X25silber-metallic3M101621221737102357,561,579902225 8,86 €
06431-3103X30silber-metallic3M101621221737102357,561,579902230 8,86 €
06431-3103X40silber-metallic3M101621221737102357,561,579902240 9,46 €
06431-3103X50silber-metallic3M101621221737102357,561,579902250 9,46 €
06431-3103X60silber-metallic3M101621221737102357,561,579902260 9,46 €
06431-4123X25silber-metallic4M121925261942,510266772951082425 11,44 €
06431-4123X30silber-metallic4M121925261942,510266772951082430 11,44 €
06431-4123X40silber-metallic4M121925261942,510266772951082440 12,18 €
06431-4123X50silber-metallic4M121925261942,510266772951082450 12,18 €
06431-4123X60silber-metallic4M121925261942,510266772951082460 12,18 €
06431-5163X30silber-metallic5M162330312249123279841101262630 14,59 €
06431-5163X40silber-metallic5M162330312249123279841101262640 15,86 €
06431-5163X50silber-metallic5M162330312249123279841101262650 15,86 €
06431-5163X60silber-metallic5M162330312249123279841101262660 15,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66