norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
06440

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06440 Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde 228 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H3H4AA1Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06440-1108Edelstahl1M817192820411264728310724 25,93 €
06440-1110Edelstahl1M1017192820411264728310724 25,93 €
06440-1112Edelstahl1M1217192820411264728310724 25,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66