norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
06441

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06441 Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde 256 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3AZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06441-1110X25Edelstahl1M1019282041125449832425 29,73 €
06441-1110X30Edelstahl1M1019282041125449832430 29,73 €
06441-1110X40Edelstahl1M1019282041125449832440 30,13 €
06441-1110X50Edelstahl1M1019282041125449832450 30,13 €
06441-1110X60Edelstahl1M1019282041125449832460 30,13 €
06441-1112X25Edelstahl1M1219282041125449832425 29,73 €
06441-1112X30Edelstahl1M1219282041125449832430 29,73 €
06441-1112X40Edelstahl1M1219282041125449832440 30,13 €
06441-1112X50Edelstahl1M1219282041125449832450 30,13 €
06441-1112X60Edelstahl1M1219282041125449832460 30,13 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66